Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 7 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Unbuffered Outputs

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
  • Typical tpd = 7 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Unbuffered Outputs

The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.

The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74HCS04 AKTIV Hex-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen Schmitt trigger inputs for increased noise immunity

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 14
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74HCU7204 datasheet 01 Mai 2006
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
User guide Signal Switch Data Book (Rev. A) 14 Nov 2003
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 01 Mai 1996
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 01 Apr 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos