Produktdetails

Technology family LS Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.4 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 µA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN74LS2323 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.4 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 µA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN74LS2323 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74LVC2G17 AKTIV 2-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen Voltage range (1.65V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74LS2323 datasheet 26 Okt 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​