SN74LVT16245A

AKTIV

Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -32 Input type TTL/CMOS Output type LVTTL Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -32 Input type TTL/CMOS Output type LVTTL Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family LVT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
74ACT16245 AKTIV Bustransceiver, 16 Bit, mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V)

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 15
Typ Titel Datum
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 22 Mai 2002
Application note Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 10 Mai 2002
Selection guide Advanced Bus Interface Logic Selection Guide 09 Jan 2001
Application note LVT-to-LVTH Conversion 08 Dez 1998
Application note LVT Family Characteristics (Rev. A) 01 Mär 1998
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 01 Aug 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 01 Mai 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN74LVT16245A IBIS Model

SCEM174.ZIP (14 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SSOP (DL) 48 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos