8-pin (D) package image

THS3001IDR AKTIV

Transimpedanzverstärker, 420 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS3001ID OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von THS3001

  • High Speed:
    • 420-MHz Bandwidth (G = 1, -3 dB)
    • 6500-V/µs Slew Rate
    • 40-ns Settling Time (0.1%)
  • High Output Drive: IO = 100 mA
  • Excellent Video Performance
    • 115-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
    • 0.01% Differential Gain
    • 0.02° Differential Phase
  • Low 3-mV (max) Input Offset Voltage
  • Very Low Distortion:
    • THD = –96 dBc at f = 1 MHz
    • THD = –80 dBc at f = 10 MHz
  • Wide Range of Power Supplies:
    • VCC = ±4.5 V to ±16 V
  • Evaluation Module Available
  • APPLICATIONS
    • Communication
    • Imaging
    • High-Quality Video

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von THS3001

The THS3001 is a high-speed current-feedback operational amplifier, ideal for communication, imaging, and high-quality video applications. This device offers a very fast 6500-V/µs slew rate, a 420-MHz bandwidth, and 40-ns settling time for large-signal applications requiring excellent transient response. In addition, the THS3001 operates with a very low distortion of –96 dBc, making it well suited for applications such as wireless communication basestations or ultrafast ADC or DAC buffers.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS3001ID OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren