THS3091DDA image

THS3091DDA LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung

Gleich wie: THS3091DDAG3 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
THS3091DDA wird demnächst aus dem Programm genommen
Dieses Produkt wird demnächst aus dem Programm genommen. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
THS3091DDAR AKTIV Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung Replacement
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
THS3491IDDAR AKTIV 900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS3091DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere THS3091 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von THS3091

  • Low distortion:
    • 84-dBc HD2 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
    • 99-dBc HD3 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
  • Low noise:
    • 15-pA/√ Hz noninverting current noise
    • 14-pA/√ Hz inverting current noise
    • 1.1-nV/√ Hz voltage noise
  • High slew rate: 6000 V/µs (G = 5, V O = 20 V PP)
  • Wide bandwidth: 305 MHz (G = 2, R L = 100 Ω)
  • High output current drive: ±310 mA
  • Wide supply range: ±5 V to ±16 V
  • Power-down feature: THS3095 only

Beschreibung von THS3091

The THS3091 and THS3095 (THS309x) are high-voltage, low-distortion, high-speed, current-feedback amplifiers that operate over a wide supply range of ±5 V to ±16 V. These devices are an excellent choice for applications that require large, linear output signals, such as pin drivers, power-FET drivers, and arbitrary waveform generators.

The THS3095 features a power-down pin ( PD) that puts the amplifier into a low-power standby mode, and lowers the quiescent current from 9.5 mA to 500 µA.

The wide, 32‑V supply range, 6000‑V/µs slew-rate, and 310‑mA output current drive make the THS309x an excellent choice for high-voltage arbitrary-waveform-driver applications. Moreover, with the ability to handle large voltage swings driving into low-resistance and high-capacitance loads while maintaining good settling time performance, these devices are an excellent choice for pin-driver and power-FET driver applications.

The THS309x are offered in an 8‑pin SOIC (DDA) PowerPAD™ integrated circuit package. The THS3091 is also offered in an 8‑pin HVSSOP (DGN) package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS3091DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren