8-pin (DGN) package image

THS4011CDGN AKTIV

Spannungsrückkopplungsverstärker, 290 MHz, geringe Verzerrung, Dual

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
THS4631DGNR AKTIV Highspeed-Operationsverstärker mit FET-Eingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4011CDGNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
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
Weitere THS4011 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von THS4011

  • High Speed
    • 290-MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
    • 310-V/ms Slew Rate
    • 37-ns Settling Time (0.1%)
  • Low Distortion
    • THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
  • 110-mA Output Current Drive (Typical)
  • 7.5-nV/√Hz Voltage Noise
  • Excellent Video Performance
    • 70-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
    • 0.006% Differential Gain Error
    • ±5-V to ±15-V Supply Voltage
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD, JG, or FK Packages
  • Evaluation Module Available

Beschreibung von THS4011

The THS4011 and THS4012 are high-speed, single/dual, voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications. The devices offer good ac performance, with 290-MHz bandwidth, 310-V/µs slew rate, and 37-ns settling time (0.1%). These amplifiers have a high output drive capability of 110 mA and draw only 7.8-mA supply current per channel. For applications requiring low distortion, the THS4011/4012 operate with a total harmonic distortion (THD) of -80 dBc at f = 1 MHz. For video applications, the THS4011/4012 offer 0.1-dB gain flatness to 70 MHz, 0.006% differential gain error, and 0.01° differential phase error.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4011CDGNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren