THS4521-HT
Sehr energieeffizienter Differenzialverstärker für hohe Temperaturen, negativer Rail-Eingang, Rail-t
THS4521-HT
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 40.7 MHz (210°C)
- Slew Rate: 353.5 V/µs (210°C)
- HD2: –96 dBc at 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - HD3: –91.5 dBc at 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - Input Voltage Noise: 19.95 nV/√Hz (f = 100 kHz)
- Open-Loop Gain: 90 dB (typ) (210°C)
- NRI—Negative Rail Input
- RRO—Rail-to-Rail Output
- Output Common-Mode Control (with Low Offset and Drift)
- Power Supply:
- Voltage: 2.5 V (±1.25 V) to 3.3 V (±1.65 V)
- Current: 1.4 mA/ch (3.3 V)
- Power-Down Capability: 10 µA (typ) (210°C)
The THS4521 is a very low-power, fully differential op amp with rail-to-rail output and an input common-mode range that includes the negative rail. This amplifier is designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power dissipation is a critical parameter, and provides exceptional performance in audio applications.
The THS4521 features accurate output common-mode control that allows for dc-coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with an input common-mode range below the negative rail as well as rail-to-rail output, allows for easy interfacing between single-ended, ground-referenced signal sources. Additionally, this device is ideally suited for driving both successive-approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only a single 2.5-V to 3.3-V and ground power supply.
The THS4521 is characterized for operation from –55°C to 210°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
THS4521EVM — THS4521-Evaluierungsmodul
The THS4521EVM is an evaluation module for the single, THS4521 in the D (8-lead SOIC) package.
The THS4521EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00002 — EVM-Plattform für raue Umgebungen mit Erfassungsterminal (HEAT) für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.