14-pin (PW) package image

TLV4172IPWR AKTIV

36-V-Vierfach-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendu

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV4172

  • Supply Range: 4.5 V to 36 V, ±2.25 V to ±18 V
  • Low Noise: 9 nV/√Hz
  • Low Offset Drift: ±1 µV/°C (Typical)
  • EMI-Hardened
  • Input Range Includes Negative Supply
  • Rail-to-Rail Output
  • Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1.6 mA per Amplifier
  • High Common-Mode Rejection: 116 dB (Typical)
  • Low Input Bias Current: 10 pA

Beschreibung von TLV4172

The TLVx172 family of electromagnetic interference (EMI)-hardened, 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers (op amps) features a THD+N of 0.0002% at 1 kHz with the ability to operate on supplies ranging from 4.5 V (±2.25 V) to 36 V (±18V). These features, along with low noise and very high PSRR, enable the TLVx172 to amplify microvolt-level signals in applications such as HEV and EV automobiles and power trains, medical instrumentation, and more. The TLVx172 device offers good offset and drift, a high bandwidth of 10 MHz, and a slew rate of 10 V/µs with only 2.3 mA of quiescent current over temperature (maximum).

Unlike most op amps that are specified at only one supply voltage, the TLVx172 device is specified from 4.5 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. TLVx172 device is stable with capacitive loads up to 300 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the positive rail for normal operation. Note that the device can operate with a full rail-to-rail input 100 mV beyond the positive rail, but with reduced performance within 2 V of the positive rail.

The TLVx172 op amp is specified from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren