6-pin (DRL) package image

TMP1075NDRLR AKTIV

Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP1075NDRLT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
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
Gehäuse | Pins SOT-5X3 (DRL) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 4.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP1075

  • Temperature accuracy:
    • ±0.25°C (typical) from −55°C to 125°C
    • ±1°C (maximum) from −40 °C to 110°C
    • ±2°C (maximum) from −55°C to 125°C
  • Low power consumption:
    • 2.7µA Average current
    • 0.37µA Shutdown current
  • Supply range options from: 1.62V to 5.5V
  • Temperature independent of supply
  • Digital interface: SMBus, I2C
  • Software compatibility with industry standard LM75 and TMP75
  • Can coexist in I3C mixed fast mode bus
  • Resolution: 12 Bits
  • Supports up to 32 I2C addresses
  • ALERT pin function
  • NIST traceability

Beschreibung von TMP1075

The TMP1075 is the most accurate and lowest power replacement to the industry standard LM75 and TMP75 digital temperature sensors. Available in SOIC-8, VSSOP-8, WSON-8, and SOT563-6 packages, the TMP1075 offers pin-to-pin and software compatibility to quickly upgrade any existing xx75 design. The TMP1075 additional new packages are a 2.0mm × 2.0mm DFN and a 1.6mm × 1.6mm SOT563-6 reducing the printed circuit board (PCB) footprint by 82% and 89% compared to the SOIC package, respectively.

The TMP1075 has a ±1°C accuracy over a wide temperature range and offers an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) providing a temperature resolution of 0.0625°C.

Compatible with two-wire SMBus and I2C interfaces, the TMP1075 support up to 32 device addresses and provides SMBus Reset and Alert function.

The TMP1075 D, DGK, and DSG packages are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C and the TMP1075N DRL package is specified over the −40°C to 125°C temperature range.

The TMP1075 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP1075NDRLT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren