5-pin (DPW) package image

TMP110DIDPWR AKTIV

I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±1,0 °C und Alarm in einem kompakten X2SON-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X2SON (DPW) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP110

  • Ultra-small, leadless X2SON-5 package
    • Package size: 0.8 × 0.8 × 0.4mm
  • Wide operating ranges
    • V+ operating range: 1.14V to 5.5V
    • Temperature range: -40°C to 125°C
  • Accuracy holds across temperature
    • ±1.0°C (maximum) from -40°C to 125°C
  • 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
  • Flexible digital interface
    • I2C and SMBus compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • Pinout and software compatible upgrades
    • ±0.5°C → TMP112 (X2SON package)
  • Low supply current
    • 55µA Active current (typical)
    • 0.15µA Shutdown current (typical)
    • 3.2µA Average current (typical) at 1Hz
  • Software compatible with Industry-Standard
  • Two (2) pinout options available
    • ALERT Pin: TMP110D0, TMP110D1, TMP110D2, TMP110D3
    • Address Pin: TMP110D
  • GUI-Based C-Code Generator

Beschreibung von TMP110

The TMP110 is a I2C-compatible digital temperature sensor in an ultra-small (0.64mm2) 5-pin package. The small size and height package optimizes volume constrained systems where DSBGA packages can be considered unsuitable. Unlike DSBGA packages of comparable size, TMP110 provides a 5th pin that can either be used as an address pin or alert pin, providing flexibility for both scalability of number of sensors or monitoring critical thermal events.

The TMP110 offers an accuracy of ±1.0°C across the temperature range with an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides a temperature resolution of 0.0625°C.

The TMP110 is designed to operate from a supply range as low as 1.14V, with a low average and shutdown current of 3.2µA (at 1Hz) and 0.15µA, respectively, allowing for an on-demand temperature conversion and maximizing of battery life. The supply can also be raised to as high as 5.5V for a range of industrial applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren