4-pin (YBK) package image

TMP144YBKR AKTIV

Energieeffizienter digitaler Temperatursensor mit SMAART Wire™ / UART-Schnittstelle

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YBK) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP144

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global read/write operations
  • SMAART Wire™ / UART interface
  • Resolution: 12-bit or 0.0625°C
  • ±1°C maximum (–10°C to +100°C)
  • ±2°C maximum (–40°C to +125°C)
  • Low quiescent current:
    • 3-µA active I Q at 0.25 Hz
    • 0.6-µA shutdown
  • Supply range: 1.4 V to 3.6 V
  • Push-pull digital output
  • Package:
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 150-µm maximum height, 4-ball YMT (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 310-µm maximum height, 4-ball YBK (DSBGA)
    • 0.76 mm × 0.96 mm, 625-µm maximum height, 4-ball YFF (DSBGA)

Beschreibung von TMP144

The TMP144 digital output temperature sensor can read temperatures to a resolution of 0.0625°C.

The device has a SMAART Wire™ / UART interface that supports daisy-chain configurations. The interface also supports Multiple Device Access (MDA) commands that let the host communicate with multiple devices on the bus simultaneously. MDA commands are used as an alternative to sending individual commands to each device on the bus. Up to 16 TMP144 devices can be attached together serially and can be read by the host computer.

The TMP144 device is designed for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C and is available in three different 4-ball, low-height wafer chip-scale package (DSBGA) options. The YMT package of the device has a height of 150 µm, which is 40% thinner than a 0201 resistor. The thinner YMT package can be placed under heat-dissipating components on the system for better accuracy and faster thermal response times.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.459
100 249 $0.312
250 999 $0.241
1,000 + 99,999,999 $0.160

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren