8-pin (D) package image

TMP75CIDR AKTIV

1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle und One-Shot-Modus in LM75-Anschlussbelegu

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP75CID OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TMP75C

  • Low-Voltage Alternative to NCT75 and ADT75
  • Digital Output with Two-Wire Serial Interface
  • Up to 8 Pin-Programmable Bus Addresses
  • Overtemperature ALERT Pin with Programmable Trip Values
  • Shutdown Mode for Battery Power Saving
  • One-Shot Conversion Mode
  • Operating Temperature Range: –55°C to +125°C
  • Operating Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Quiescent Current:
    • 15 µA Active (typ)
    • 0.3 µA Shutdown (typ)
  • Accuracy:
    • ±0.25°C (typ) from 0°C to +70°C
    • ±0.5°C (typ) from –20°C to +85°C
    • ±1°C (typ) from –55°C to +125°C
  • Resolution: 12 Bits (0.0625°C)
  • Packages: SOIC-8 and VSSOP-8

Beschreibung von TMP75C

The TMP75C is an integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate at a 1.8-V supply, and is pin and register compatible with the NCT75 and ADT75. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages and requires no external components to sense the temperature. The TMP75C is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C and is specified over a temperature range of –55°C to +125°C.

The TMP75C features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The programmable temperature limits and the ALERT pin allow the sensor to operate as a stand-alone thermostat, or an overtemperature alarm for power throttling or system shutdown.

The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP75C the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.

The TMP75C is ideal for thermal management and protection of a variety of consumer, computer, communication, industrial, and environmental applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP75CID OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren