TMP75C
1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle und One-Shot-Modus in LM75-Anschlussbelegu
TMP75C
- Low-Voltage Alternative to NCT75 and ADT75
- Digital Output with Two-Wire Serial Interface
- Up to 8 Pin-Programmable Bus Addresses
- Overtemperature ALERT Pin with Programmable Trip Values
- Shutdown Mode for Battery Power Saving
- One-Shot Conversion Mode
- Operating Temperature Range: –55°C to +125°C
- Operating Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
- Quiescent Current:
- 15 µA Active (typ)
- 0.3 µA Shutdown (typ)
- Accuracy:
- ±0.25°C (typ) from 0°C to +70°C
- ±0.5°C (typ) from –20°C to +85°C
- ±1°C (typ) from –55°C to +125°C
- Resolution: 12 Bits (0.0625°C)
- Packages: SOIC-8 and VSSOP-8
The TMP75C is an integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate at a 1.8-V supply, and is pin and register compatible with the NCT75 and ADT75. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages and requires no external components to sense the temperature. The TMP75C is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C and is specified over a temperature range of –55°C to +125°C.
The TMP75C features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The programmable temperature limits and the ALERT pin allow the sensor to operate as a stand-alone thermostat, or an overtemperature alarm for power throttling or system shutdown.
The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP75C the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.
The TMP75C is ideal for thermal management and protection of a variety of consumer, computer, communication, industrial, and environmental applications.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.