VCA8500
8-kanaliger Verstärker, extrem geringer Stromverbrauch, variable Verstärkung, mit rauscharmem Vorver
VCA8500
- Ultralow Power: 65mW/Channel
- Low Noise: 0.8nV/
Hz
- Low-Noise Pre-Amp (LNP):
- 20dB Fixed Gain
- 250mVPP Linear Input Range
- Variable Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- Selectable PGA Gain:
20dB, 25dB, 27dB, 30dB - Fast Overload Recovery
- Output Clamping Control
- Integrated Low-Pass Filter:
- Second-Order, Linear Phase
- Bandwidth: 10MHz, 15MHz
- High Accuracy:
- Low Gain Error: ±0.5dB
- Excellent Channel Matching: ±0.25dB
- Distortion, HD2: -50dBc at 5MHz
- Integrated CW Switch Matrix:
- Easy Current Summing
- Serial Control Interface
- Small Package: QFN-64, 9×9mm
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
Infineon is a registered trademark of Infineon Technologies.
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners
The VCA8500 is an 8-channel variable gain amplifier consisting of a low-noise pre-amplifier (LNP) and a variable-gain amplifier (VGA). This combination, along with the device features, makes it ideal for a variety of ultrasound systems.
The LNP gain is fixed at 20dB, and has excellent noise and signal handling characteristics. The gain of the voltage-controlled attenuator can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the VCA8500.
The post-gain amplifier (PGA) can be programmed for four gain settings: 20dB, 25dB, 27dB, or 30dB gain. As a means to improve system overload recovery time, the VCA8500 provides an internal clamping function. The PGA settings as well the clamp levels are controlled through the serial interface.
The VCA8500 is built on TI's BiCOM process and is available in a small QFN-64 PowerPAD package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel, Ultralow-Power, Variable Gain Amplifier with Low-Noise Pre-Amp datasheet (Rev. A) | 19 Mär 2008 | |
User guide | VCA8500BOARD (Rev. B) | 25 Jan 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS5281EVM — ADS5281 8-Kanal, 12 Bit, 50 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsplatine
Spezieller Hinweis: Kunden, die den ADS528x evaluieren möchten, sollten eine ADS528xEVM-, eine ADSDESER-50EVM- und eine ADSDESER-50EVM-Adapterkarte bestellen.
Das ADS5281EVM bietet eine Plattform für die Evaluierung des achtkanaligen ADS5281 Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) unter verschiedenen (...)
ADS5282EVM — ADS5282 Achtkanal, 12 Bit, 65 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul
Spezieller Hinweis: Kunden, die den ADS528x evaluieren möchten, sollten eine ADS528xEVM-, eine ADSDESER-50EVM- und eine ADSDESER-50EVM-Adapterkarte bestellen.
Das ADS5282EVM bietet eine Plattform für die Evaluierung des achtkanaligen ADS5282 Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) unter verschiedenen (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.