10-pin (DGS) package image

ADC104S021CIMM/NOPB ACTIVO

SAR ADC de 10 bits, 200 kSPS, 4 canales con entradas de un solo extremo e interfaz serie

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC104S021CIMMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para ADC104S021

  • Specified over a Range of Sample Rates.
  • Four Input Channels
  • Variable Power Management
  • Single Power Supply with 2.7V - 5.25V Range
  • ADC104S021Q is AEC-Q100 Grade 3 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Meets AEC-Q100-011 C2 CDM Classification

Key Specifications

  • DNL: ± 0.13 LSB (typ)
  • INL: ± 0.13 LSB (typ)
  • SNR: 61.8 dB (typ)
  • Power Consumption
    • 3V Supply: 1.94 mW (typ)
    • 5V Supply: 6.9 mW (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADC104S021

The ADC104S021/ADC104S021Q is a low-power, four-channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC104S021/ADC104S021Q is fully specified over a sample rate range of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to four input signals at inputs IN1 through IN4.

The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.

The ADC104S021/ADC104S021Q operates with a single supply, that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.94 mW and 6.9 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.12 µW using a +3V supply, or 0.47 µW using a +5V supply.

The ADC104S021/ADC104S021Q is packaged in a 10-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC104S021CIMMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información