ADC12D1620QML-SP
Protección contra la radiación garantizada (RHA), QMLV, 300 krad, 12 bits, ADC 1.6 GSPS doble o ADC
ADC12D1620QML-SP
- Total ionizing dose (TID) to 300 krad(Si)
- Single event functional interrupt (SEFI) tested
- Single event latch-up (SEL) > 120 MeV-cm2/mg
- Cold sparing capable
- Wide temperature range –55°C to +125°C
- Power consumption = 3.8 W or 2.7 W (1600- or 800-MHz clock)
- 3-dB Input bandwidth = 3 GHz
- Low-sampling power-saving mode (LSPSM) reduces power consumption and improves performance for fCLK ≤ 800 MHz
- Auto-sync function for multi-chip systems
- Time stamp feature to capture external trigger
- Test patterns at output for system debug
- 1:1 Non-demuxed or 1:2 or 1:4 parallel demuxed LVDS outputs
- Single 1.9-V power supply
The ADC12D1620QML uses a package redesign to achieve better ENOB, SNR, and X-talk compared to the ADC12D1600QML. As is its predecessor, the ADC12D1620QML is a low-power, high-performance CMOS analog-to-digital converter (ADC) that digitizes signals at a 12-bit resolution at sampling rates up to 3.2 GSPS in an interleaved mode. It can also be used as a dual-channel ADC for sampling rates up to 1.6 GSPS. For sampling rates below 800 MHz, there is a low-sampling power-saving mode (LSPSM) that reduces power consumption to less than 1.4 W per channel (typical). The ADC can support conversion rates as low as 200 MSPS.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TSW12D1620EVM-CVAL — Módulo de evaluación ADC12D1620QML-SP para ADC de 300 krad, 12 bits, doble de 1.6 GSPS o simple de 3
El TSW12D1620EVM-CVAL es un módulo de evaluación (EVM) de receptor de banda ancha de 1.5 GHz, que incluye modelos de ingeniería cerámica de la solución de amplificador, convertidor analógico a digital (ADC), reloj, sensor de temperatura, microcontrolador y fuente de alimentación. La placa es idónea (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-070004 — Diseño de referencia de grado espacial con sensor integrado de temperatura de salida digital
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| CCGA (NAA) | 376 | Ultra Librarian |
| CLGA (FVA) | 256 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.