72-pin (RMP) package image

ADC32RF45IRMPT ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC32RF45IRMP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 168 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A001A5A4

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFNP (RMP) | 72
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para ADC32RF45

  • 14-Bit, Dual-Channel, 3.0-GSPS ADC
  • Noise Floor: –155 dBFS/Hz
  • RF Input Supports Up to 4.0 GHz
  • Aperture Jitter: 90 fS
  • Channel Isolation: 95 dB at fIN = 1.8 GHz
  • Spectral Performance (fIN = 900 MHz, –2 dBFS):
    • SNR: 60.9 dBFS
    • SFDR: 67-dBc HD2, HD3
    • SFDR: 77-dBc Worst Spur
  • Spectral Performance (fIN = 1.78 GHz, –2 dBFS):
    • SNR: 58.8 dBFS
    • SFDR: 66-dBc HD2, HD3
    • SFDR: 75-dBc Worst Spur
  • On-Chip Digital Down-Converters:
    • Up to 4 DDCs (Dual-Band Mode)
    • Up to 3 Independent NCOs per DDC
  • On-Chip Input Clamp for Overvoltage Protection
  • Programmable On-Chip Power Detectors with Alarm Pins for AGC Support
  • On-Chip Dither
  • On-Chip Input Termination
  • Input Full-Scale: 1.35 VPP
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • JESD204B Interface:
    • Subclass 1-Based Deterministic Latency
    • 4 Lanes Per Channel at 12.5 Gbps
  • Power Dissipation: 3.2 W/Ch at 3.0 GSPS
  • 72-Pin VQFN Package (10 mm × 10 mm)

Descripción de ADC32RF45

The ADC32RF45 device is a 14-bit, 3.0-GSPS, dual-channel, analog-to-digital converter (ADC) that supports RF sampling with input frequencies up to 4 GHz and beyond. Designed for high signal-to-noise ratio (SNR), the ADC32RF45 delivers a noise spectral density of –155 dBFS/Hz as well as dynamic range and channel isolation over a large input frequency range. The buffered analog input with on-chip termination provides uniform input impedance across a wide frequency range and minimizes sample-and-hold glitch energy.

Each ADC channel can be connected to a dual-band, digital down-converter (DDC) with up to three independent, 16-bit numerically-controlled oscillators (NCOs) per DDC for phase-coherent frequency hopping. Additionally, the ADC is equipped with front-end peak and RMS power detectors and alarm functions to support external automatic gain control (AGC) algorithms.

The ADC32RF45 supports the JESD204B serial interface with subclass 1-based deterministic latency using data rates up to 12.5 Gbps with up to four lanes per ADC. The device is offered in a 72-pin VQFN package (10 mm × 10 mm) and supports the industrial temperature range (–40°C to +85°C).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC32RF45IRMP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 168 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información