64-pin (RGC) package image

ADS4222IRGCT ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS4222IRGCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para ADS4222

  • Ultralow power with single 1.8-V Supply, CMOS output:
    • 183 mW Total power at 65 MSPS
    • 277 mW Total power at 125 MSPS
    • 332 mW Total power at 160 MSPS
  • High dynamic performance:
    • 88-dBc SFDR at 170 MHz
    • 71.4-dBFS SNR at 170 MHz
  • Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
  • Programmable gain up to 6 dB for SNR/SFDR trade-off
  • DC offset correction
  • Output interface options:
    • 1.8-V parallel CMOS interface
    • Double data rate (DDR) LVDS with programmable swing:
      • Standard swing: 350 mV
      • Low swing: 200 mV
  • Supports low input clock amplitude down to 200 mVPP
  • Package: VQFN-64 (9.00 mm × 9.00 mm)

Descripción de ADS4222

The ADS424x and ADS422x family of devices are low-speed variants of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 14-bit or 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high-dynamic performance, while consuming extremely low power with 1.8-V supply. This topology makes the ADS424x/422x well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS4222IRGCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información