48-pin (RGZ) package image

ADS6148IRGZR ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 210 MSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS6148IRGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991C3

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para ADS6148

  • Maximum Sample Rate: 250 MSPS
  • 14-Bit Resolution — ADS614X
  • 12-Bit Resolution — ADS612X
  • 687 mW Total Power Dissipation at 250 MSPS
  • Double Data Rate (DDR) LVDS and Parallel CMOS Output Options
  • Programmable Fine Gain up to 6dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Input Clock Amplitude Down to 400 mVPP Differential
  • Internal and External Reference Support
  • 48-QFN Package (7mm × 7mm)
  • Pin Compatible with ADS5547 Family
  • APPLICATIONS
    • Multicarrier, Wide Band-Width Communications
    • Wireless Multi-carrier Communications Infrastructure
    • Software Defined Radio
    • Power Amplifier Linearization
    • 802.16d/e
    • Test and Measurement Instrumentation
    • High Definition Video
    • Medical Imaging
    • Radar Systems

Descripción de ADS6148

ADS614X (ADS612X) is a family of 14-bit (12-bit) A/D converters with sampling rates up to 250 MSPS. It combines high dynamic performance and low power consumption in a compact 48 QFN package. This makes it well-suited for multicarrier, wide band-width communications applications.

ADS614X/2X has fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges. It includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both DDR LVDS (Double Data Rate) and parallel CMOS digital output interfaces are available. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled down power with no loss in performance.

It includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (-40°C to 85°C).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS6148IRGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información