8-pin (D) package image

ADS7822UB ACTIVO

Convertidor analógico a digital de micromuestreo de potencia de 12 bits, 200 kSPS y entrada diferenc

Igual que: ADS7822UBG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7822UB/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para ADS7822

  • 200kHz Sampling Rate
  • microPower:
      1.6mW at 200kHz
      0.54mW at 75kHz
      0.06mW at 7.5kHz
  • Power Down: 3µA max
  • Mini-DIP-8, SO-8, and MSOP-8 Packages
  • Pseudo-Differential Input
  • Serial Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS7822

The ADS7822 is a 12-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter with ensured specifications over a 2.7V to 5.25V supply range. It requires very little power even when operating at the full 200kHz rate. At lower conversion rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the power dissipation is less than 60µW at 7.5kHz.

The ADS7822 also features operation from 2.0V to 5V, a synchronous serial interface, and a pseudo-differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 50mV to VCC.

Ultra low power and small size make the ADS7822 ideal for battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data-acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS7822 is available in a plastic mini-DIP-8, an SO-8, or an MSOP-8 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7822UB/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información