32-pin (PBS) package image

ADS7852YB/2K ACTIVO

Convertidor analógico a digital de salida paralela de 12 bits y 8 canales

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7852YB/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TQFP (PBS) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ADS7852

  • 2.5V INTERNAL REFERENCE
  • 8 INPUT CHANNELS
  • 500kHz SAMPLING RATE
  • SINGLE 5V SUPPLY
  • ±1LSB: INL, DNL
  • NO MISSING CODES
  • 70dB SINAD
  • LOW POWER: 13mW
  • TQFP-32 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • MEDICAL INSTRUMENTS

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS7852

The ADS7852 is an 8-channel, 12-bit Analog-to-Digital (A/D) converter complete with sample-and-hold, internal 2.5V reference and a full 12-bit parallel output interface. Typical power dissipation is 13mW at at 500kHz throughput rate. The ADS7852 features both a nap mode and a sleep mode, further reducing the power consumption to 2mW. The input range is from 0V to twice the reference voltage. The reference voltage can be overdriven by an external voltage.

The ADS7852 is ideal for multi-channel applications where low power and small size are critical. Medical instrumentation, high-speed data acquisition and laboratory equipment are just a few of the applications that would take advantage of the special features offered by the ADS7852. The ADS7852 is available in an TQFP-32 package and is fully specified and guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7852YB/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información