8-pin (DGK) package image

ADS8321E/2K5 ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de micropotencia de alta velocidad y 16 bits

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ADS8321E/2K5G4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8321E/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para ADS8321

  • BIPOLAR INPUT RANGE
  • 100kHz SAMPLING RATE
  • MICRO POWER:
  • 4.5mW at 100kHz
  • 1mW at 10kHz
  • POWER DOWN: 3&mirco;A max
  • MSOP-8 PACKAGE
  • PIN-COMPATIBLE TO ADS7816 AND ADS7822
  • SERIAL (SPI/SSI) INTERFACE
  • APPLICATIONS
    • BATTERY OPERATED SYSTEMS
    • REMOTE DATA ACQUISITION
    • ISOLATED DATA ACQUISITION
    • SIMULTANEOUS SAMPLING, MULTI-CHANNEL SYSTEMS
    • INDUSTRIAL CONTROLS
    • ROBOTICS
    • VIBRATION ANALYSIS

All thradmarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS8321

The ADS8321 is a 16-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with tested specifications over a 4.75V to 5.25V supply range. It requires very little power even when operating at the full 100kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the average power dissipation is less than 1mW at 10kHz data rate.

The ADS8321 also features a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 500mV to VCC/2.

Ultra-low power and small size make the ADS8321 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multi-channel systems, and isolated data acquisition. The ADS8321 is available in an MSOP-8 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8321E/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información