28-pin (DB) package image

ADS8519IBDBR ACTIVO

Convertidor analógico a digital CMOS de 16 bits y 250 kHz con interfaz serie de 4,096 V y referencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8519IBDB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ADS8519

  • 0V to 8.192V, ±5V, and ±10V Input Ranges
  • 93dB SNR with 20kHz Input
  • ±1.5LSB Max INL
  • ±1LSB Max DNL; 16 Bits, No Missing Codes
  • SPI™-Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature and 3-State Bus
  • 5V Analog Supply, 1.65V to 5.25V I/O Supply
  • Pinout Similar to 16-Bit ADS7809 (Low-Speed) and 12-Bit ADS7808 and ADS8508
  • No External Precision Resistors Required
  • Uses Internal or External Reference
  • 110mW Typ Power Dissipation at 250kSPS
  • 28-Pin SSOP Package
  • Simple DSP Interface

Descripción de ADS8519

The ADS8519 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or synchronized to an external data clock. The ADS8519 also provides an output synchronization pulse for ease-of-use with standard DSP processors.

The ADS8519 is specified at a 250kSPS sampling rate over the full temperature range. Internal precision resistors provide various input ranges including ±10V, ±5V, and 0V to 8.192V, while the innovative design allows operation from a single 5V supply with power dissipation under 125mW.

The ADS8519 is available in a 28-pin SSOP package, and is fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8519IBDB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información