64-pin (PM) package image

ADS8555SPMR ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo simultáneo de 630 kSPS, 16 bits y 6 canales

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8555SPM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PM) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para ADS8555

  • Six SAR ADCs Grouped in Three Pairs
  • Maximum Data Rate Per Channel With Internal Clock and Reference: 630 kSPS (Parallel) or 450 kSPS (Serial)
  • Maximum Data Rate Per Channel With External Clock and Reference: 800 kSPS (Parallel) or 500 kSPS (Serial)
  • Pin-Selectable or Programmable Input Voltage Ranges: Up to ±12 V
  • Excellent AC Performance: 91.5-dB SNR, –94-dB THD
  • Programmable and Buffered Internal Reference: 0.5 V to 2.5 V and 0.5 V to 3 V
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power Down (Standby Mode)
    • Auto-Nap Power Down
  • Selectable Parallel or Serial Interface
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • LQFP-64 Package

All other trademarks are the property of their respective owners

  • APPLICATIONS
    • Power Quality Measurements
    • Protection Relays
    • Multi-Axis Motor Controls
    • Programmable Logic Controllers
    • Industrial Data Acquisition
  • Descripción de ADS8555

    The ADS8555 device contains six low-power, 16-bit, successive approximation register (SAR)-based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. Each channel contains a sample-and-hold circuit that allows simultaneous high-speed multi-channel signal acquisition.

    The ADS8555 device supports data rates of up to 630 kSPS in parallel interface mode or up to 450 kSPS if the serial interface is used. The bus width of the parallel interface can be set to eight or 16 bits. In serial mode, up to three output channels can be activated.

    The ADS8555 device is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 125°C and is available in an LQFP-64 package.

    Precios

    Cant. Precio
    +

    Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

    ADS8555SPM ACTIVO
    Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información