64-pin (PM) package image

ADS8568SPMR ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) SAR de 16 bits, 8 canales, muestreo simultáneo y entrada bipol

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8568SPM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines LQFP (PM) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para ADS8568

  • Family of 12-, 14-, and 16-Bit, Pin- and Software-Compatible ADCs
  • Maximum Data Rate per Channel:
    • ADS8528: 650 kSPS (PAR) or
      480 kSPS (SER)
    • ADS8548: 600 kSPS (PAR) or
      450 kSPS (SER)
    • ADS8568: 510 kSPS (PAR) or
      400 kSPS (SER)
  • Excellent AC Performance:
    • Signal-to-Noise Ratio:
      ADS8528: 73.9 dB, ADS8548: 85 dB, ADS8568: 91.5 dB
    • Total Harmonic Distortion:
      ADS8528: –89 dB, ADS8548: –91 dB, ADS8568: –94 dB
  • Programmable, Buffered Internal Reference:
    0.5 V–2.5 V or 0.5 V–3.0 V Supports Input Voltage Ranges up to ±12 V
  • Selectable Parallel or Serial Interface
  • Scalable Low-Power Operation Using Auto-Sleep Mode: Only 32 mW at 10 kSPS
  • Fully Specified Over Extended Industrial Temperature Range

Descripción de ADS8568

The ADS85x8 contain eight low-power, 12-, 14-, or 16-bit, successive approximation register (SAR)-based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. These channels are grouped in four pairs, thus allowing simultaneous high-speed signal acquisition of up to 650 kSPS.

The devices support selectable parallel or serial interface with daisy-chain capability. The programmable reference allows handling of analog input signals with amplitudes up to ±12 V.

The ADS85x8 family supports an auto-sleep mode for minimum power dissipation and is available in both 64-pin VQFN and LQFP packages. The entire family is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.


Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8568SPM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información