64-pin (PM) package image

ADS8598HIPMR ACTIVO

ADC de muestreo simultáneo de 18 bits, 500 kSPS y 8 canales con entradas bipolares en una sola fuent

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8598HIPM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU-DCC
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines LQFP (PM) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para ADS8598H

  • 18-Bit ADC With Integrated Analog Front-End
  • Simultaneous Sampling: 8 Channels
  • Pin-Programmable Bipolar Inputs: ±10 V and ±5 V
  • High Input Impedance: 1 MΩ
  • 5-V Analog Supply: 2.3-V to 5-V I/O Supply
  • Overvoltage Input Clamp With 9-kV ESD
  • Low-Drift, On-Chip Reference (2.5 V) and Buffer
  • Excellent Performance:
    • 500-kSPS Max Throughput on All Channels
    • DNL: ±0.5 LSB Typ; INL: ±2.0 LSB Typ
    • SNR: 94 dB Typ; THD: −109 dB Typ
  • Over Temperature Performance:
    • Max Offset Drift: 3 ppm/°C
    • Gain Drift: 6 ppm/°C
  • On-Chip Digital Filter for Oversampling
  • Flexible Parallel, Byte, and Serial Interface
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Package: LQFP-64

Descripción de ADS8598H

The ADS8598H device is an 8-channel, integrated data acquisition (DAQ) system based on a 18-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). All input channels are simultaneously sampled to achieve a maximum throughput of 500 kSPS per channel. The device features a complete analog front-end (AFE) for each channel, including a programmable gain amplifier (PGA) with high input impedance of 1 MΩ, input clamp, low-pass filter, and an ADC input driver. The device also features a low-drift, precision reference with a buffer to drive the ADC. A flexible digital interface supporting serial, parallel, and parallel byte communication enables the device to be used with a variety of host controllers.

The ADS8598H can be configured to accept ±10-V or ±5-V true bipolar inputs using a single 5-V supply. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. The high performance and accuracy, along with zero-latency conversions offered by this device, also makes the ADS8598H a great choice for many industrial automation and control applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8598HIPM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información