AFE7954
AFE de muestreo de RF de cuatro canales, de 600 MHz a 12 GHz, DAC de 12 GSPS, IBW máx. de 2.4 GHz
AFE7954
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS DACs
- Maximum RF signal bandwidth:
- 4TX: 1200 MHz or
- 2TX: 2400 MHz
- RF frequency range: 600 MHz - 12 GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- Single or dual-band DUCs
- 16x NCOs per TX
- Optional Internal PLL/VCO for DAC or external clock at DAC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes receivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7954 is a high performance, wide bandwidth quad channel RF sampling DAC. With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 1200 MHz of signal bandwidth for four DACs (TX) or 2400 MHz for two DACs. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.
Solicitar más información
Consulte la hoja de datos completa y otros recursos de diseño para los circuitos frontales analógicos (AFE) de uso general. Solicitar ahora
Para aplicaciones inalámbricas comerciales, consulte nuestros AFE de infraestructura inalámbrica.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE7954 Quad RF Sampling 12 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet | PDF | HTML | 14 sep 2022 |
Application note | AFE79XX as a Chirp Signal Generator | PDF | HTML | 10 jul 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE7950EVM — Módulo de evaluación de AFE7950 para AFE de muestreo de RF de cuatro transmisiones, seis receptores,
El módulo de evaluación (EVM) AFE7950 es una plataforma de transceptores de muestreo de radiofrecuencia (RF) que puede configurarse para admitir hasta cuatro canales de transmisión y seis de recepción (4T6R) de manera simultánea. El módulo evalúa el AFE7950, que es un circuito frontal (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.