BQ2040
Indicador de gas para multiquímica conforme al sistema de batería inteligente (SBS) 1.0 con 4 contro
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
BQ2040
- Provides accurate measurement of available charge in NiCd, NiMH, and Li-Ion batteries
- Supports SBS v1.0 data set and two-wire interface
- Monitors charge FET in Li-Ion pack protection circuit
- Designed for battery pack integration
- Low operating current
- Complete circuit can fit on less than 3/4 square inch of PCB space - Supports SBS charge control commands for NiCd, NiMH, and Li-Ion
- Drives a four-segment LED display for remaining capacity indication
- 16-pin narrow SOIC
The bq2040 Gas Gauge IC With SMBus Interface is intended for battery-pack or in-system installation to maintain an accurate record of available battery charge. The bq2040 directly supports capacity monitoring for NiCd, NiMH, and Li-Ion battery chemistries.
The bq2040 uses the System Management Bus v1.0 (SMBus) protocol and supports the Smart Battery Data (SBData) commands. The bq2040 also supports the SBData charge control functions. Battery state-of-charge, remaining capacity, remaining time, and chemistry are available over the serial link. Battery-charge state can be directly indicated using a four-segment LED display to graphically depict battery full-to-empty in 25% increments.
The bq2040 estimates battery self-discharge based on an internal timer and temperature sensor and user-programmable rate information stored in external EEPROM. The bq2040 also automatically recalibrates or \x93learns\x94 battery capacity in the full course of a discharge cycle from full to empty.
The bq2040 may operate directly from three nickel chemistry cells. With the REF output and an external transistor, a simple, inexpensive regulator can be built to provide VCC for other battery cell configurations.
An external EEPROM is used to program initial values into the bq2040 and is necessary for proper operation.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.