10-pin (DGS) package image

DAC5574IDGSR ACTIVO

 DAC cuádruple de 8 bits con interfaz I2C en un minúsculo encapsulado MSOP

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC5574IDGS ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para DAC5574

  • Micropower Operation: 500 µA at 3 V VDD
  • Fast Update Rate: 188 kSPS
  • Per-channel Power-down Capability
  • Power-On Reset to Zero
  • 2.7 V to 5.5 V Analog Power Supply
  • 8-bit Monotonic
  • I²C™ Interface Up to 3.4 Mbps
  • Data Transmit Capability
  • On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
  • Double-Buffered Input Register
  • Address Support for up to Four DAC5574s
  • Synchronous Update Support for up to 16 Channels
  • Operation From –40°C to 105°C
  • Small 10 Lead MSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Closed-Loop Servo Control
    • PC Peripherals
    • Portable Instrumentation

I²C is a trademark of Philips Corporation.

Descripción de DAC5574

The DAC5574 is a low-power, quad channel, 8-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC5574 utilizes an I²C compatible two wire serial interface supporting high-speed interface mode with address support of up to four DAC5574s for a total of 16 channels on the bus.

The DAC5574 uses VDD and GND to set the output range of the DAC. The DAC5574 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC5574 contains a per-channel power-down feature, accessed via the internal control register, reducing the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.

The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 3mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.

TI offers a variety of data converters with I²C interface. See DACx57x family of 16/12/10/8 bit, single and quad channel DACs. Also see ADS7823 and ADS1100, 12-bit octal channel and 16-bit single channel ADCs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC5574IDGS ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información