16-pin (RTE) package image

DAC63002RTER ACTIVO

DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para DAC63002

  • Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
    • Voltage outputs:
      • 1 LSB INL and DNL (10-bit)
      • Gains of 1x, 1.5x, 2x, 3x, and 4x
    • Current outputs:
      • 1 LSB INL and DNL (8-bit)
      • Unipolar and bipolar output range options from 25 µA to 250 µA
  • 35-µA/channel IDD in voltage-output mode
  • Programmable comparator mode for all channels
  • High-impedance output when VDD is off
  • High-impedance and resistive pulldown power-down modes
  • 50-MHz SPI-compatible interface
  • Automatically detected I2C, PMBus™, or SPI interface
    • 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
  • General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
  • Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
  • User-programmable nonvolatile memory (NVM)
  • Internal, external, or power-supply as reference
  • Wide operating range:
    • Power supply: 1.8 V to 5.5 V
    • Temperature: –40˚C to +125˚C
  • Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)

Descripción de DAC63002

The 12-bit DAC63001 and DAC63002, and the 10‑bit DAC53001 and DAC53002 (collectively referred to as the DACx300x) are a pin-compatible family of ultra-low-power, single-channel and dual-channel, buffered voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). The DACx300x devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, PMBus, and SPI interfaces and contain an internal reference.

The feature set combined with the tiny package and ultra-low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as land mobile radios, pulse oximeters, notebook PCs, and other battery-operated applications for biasing, calibration, and waveform generation.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información