16-pin (DW) package image

DAC7614U ACTIVO

Convertidor digital a analógico de salida de tensión, cuádruple, 12 bits, entrada en serie

Igual que: DAC7614UG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC7614U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE

Características para DAC7614

  • LOW POWER: 20mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • USER SELECTABLE RESET TO MID-SCALE
    OR ZERO-SCALE
  • SECOND-SOURCE for DAC8420
  • SMALL 20-LEAD SSOP PACKAGE

Descripción de DAC7614

The DAC7614 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and –5V supplies.

Low power and small size makes the DAC7614 ideal for process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in 16-pin plastic DIP, 16-lead SOIC, or 20-lead SSOP packages, and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC7614U/1K ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información