56-pin (RTQ) package image

DAC8728SRTQR ACTIVO

Convertidor digital a analógico de entrada paralela, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 16 b

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8728SRTQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RTQ) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para DAC8728

  • Bipolar Output: ±3V, up to ±16.5V
  • Unipolar Output: 0V to +33V
  • 16-Bit Resolution
  • Low Power: 13.5mW/Ch
  • Relative Accuracy: 4 LSB Max
  • Flexible User Calibration
  • Low Zero/Full-Scale Error
    • Before User Calibration: ±10 LSB Max
    • After User Calibration: ±1 LSB
  • Low Glitch: 4nV-s
  • Settling Time: 15µs
  • Channel Monitor Output
  • Programmable Gain: x4, x6
  • Programmable Offset
  • 16-Bit Parallel Interface: 50MHz (Write Operation)
  • Packages: QFN-56 (8mm x 8mm), TQFP-64 (10mm x 10mm)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Test Equipment
    • PLC and Industrial Process Control
    • Communications

Descripción de DAC8728

The DAC8728 is a low-power, octal, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). With a 5V reference, the output can either be a bipolar ±15V voltage when operating from a dual ±15.5V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +30V voltage when operating from a +30.5V power supply. With a 5.5V reference, the output can either be a ±16.5V for a dual ±17V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +33V voltage when operating from a +33.5V (or higher) power supply. This DAC provides low-power operation, good linearity, and low glitch over the specified temperature range of –40°C to +105°C. This device is trimmed in manufacturing and has very low zero and full-scale error. In addition, user calibration can be performed to achieve ±1 LSB bipolar zero/full-scale error for a bipolar supply, or ±1 LSB zero-code/full-scale error for a unipolar supply over the entire signal chain. The output range can be offset by using the DAC Offset Register.

The DAC8728 features a standard, high-speed, 16-bit parallel interface that operates at up to 50MHz and is 1.8V, 3V, and 5V logic compatible, to communicate with a DSP or microprocessor. The eight DACs and the auxiliary registers are addressed with five address lines. The device features double-buffered interface logic. An asynchronous load input (LDAC) transfers data from the DAC data register to the DAC latch. The asynchronous CLR input sets the output of all eight DACs to AGND. The VMON pin is a monitor output that connects to the individual analog outputs, the offset DAC, and the reference buffer outputs through a multiplexer (mux).

The DAC8728 is pin-to-pin compatible with the DAC8228 (14-bit) and the DAC7728 (12-bit).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8728SRTQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información