28-pin (PWP) package image

DRV8828PWPR ACTIVO

Controlador de motor de puente H de 47 V y 3 A con regulación de corriente de 32 niveles

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8828PWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para DRV8828

  • Single H-Bridge Current-Control Motor Driver
  • 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Capable of Driving One Winding of a Bipolar
    Stepper Motor or One DC Motor
  • Five Bit Current Control Allows up to 32 Current
    Levels
  • Low MOSFET RDS(on) Typical 0.65 Ω (HS + LS)
  • 3-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
  • Built In 3.3-V Reference Output
  • Parallel Digital Control Interface
  • Thermal Enhanced Surface Mount Package
  • Protection Features
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)

Descripción de DRV8828

The DRV8828 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has one H-bridge driver, and can drive one winding of a bipolar stepper motor or one DC motor. The output driver block consists of N-channel power MOSFET’s configured as a full H-bridge to drive the motor winding. The DRV8828 is capable of driving up to 3-A of output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).

A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.

The DRV8828 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8828PWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información