28-pin (PWP) package image

DRV8829PWPR ACTIVO

Controlador de motor bipolar de paso de medio puente de 50 V y 5 A con regulación de corriente de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8829PWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para DRV8829

  • Single H-Bridge PWM Motor Driver
    • Single Brushed-DC Motor Driver
    • 1/2 Bipolar Stepper Motor Driver
  • 5-A peak or 3.5-A rms Output Current
  • 6.5- to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Simple PH/EN Control Interface
  • Multiple Decay Modes
    • Mixed Decay
    • Slow Decay
    • Fast Decay
  • Low-Current Sleep Mode (10 µA)
  • Small Package and Footprint
    • 28 HTSSOP (PowerPAD)
  • Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Teller and Money Handling Machines
    • Video Security Cameras
    • Multi-Function Printers and Scanners
    • Office Automation Machines
    • Gaming Machines
    • Factory Automation and Robotics
    • Stage Lighting Equipment

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de DRV8829

The DRV8829 is a brushed-DC motor or 1/2 bipolar stepper driver for industrial applications. The device ouptut stage consists of an N-channel power MOSFET H-bridge driver. The DRV8829 is capable of driving up to 5-A peak current or 3.5-A rms current (with proper printed-circuit-board ground plane for thermal dissipation and at 24 V and TA = 25°C).

The PH/EN pins provide a simple control interface. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. A low-power sleep mode is provided for very low quiescent current standby using a dedicated nSLEEP pin. Current regulation decay mode can be set to slow, fast, or mixed decay.

Internal protection functions are provided for undervoltage, overcurrent, short-circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8829PWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información