6-pin (DEB) package image

HDC2021DEBR ACTIVO

Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con cubierta de cinta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.523
100 249 $2.211
250 999 $1.550
1,000 + 99,999,999 $1.249

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HDC2021DEBT UNKNOWN custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.663 1 99 $3.359 100 249 $2.944 250 999 $2.064 1,000 + 99,999,999 $1.663

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DEB) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para HDC2021

  • Factory-installed polyimide tape to protect sensor during assembly
  • RH measurement range: 0% to 100%
  • Temperature measurement range: –40°C to 125°C
  • Humidity accuracy: ±2% (typical), ±3% (maximum)

  • Temperature accuracy: ±0.2°C (typical), ±0.4°C (maximum)

  • Supply voltage range: 1.62 V to 3.6 V
  • I2C interface compatibility
  • 50 nA sleep mode current
  • 550 nA average supply current (11-bit accuracy option, 1 measurement/second)
  • Continuous conversion or one-shot measurement mode

  • Backward-compatible with HDC2080

Descripción de HDC2021

The HDC2021 is an integrated relative humidity and temperature sensor with a factory-installed polyimide tape cover over the opening of the relative humidity sensor element. The tape cover provides protection against pollutants that can appear in certain stages of the manufacturing process, such as SMT assembly, PCB board wash, and conformal coating. The tape design allows for a full conformal coating of the PCB, and includes an adhesive free corner tab for quick removal using tweezers.

The device is backward-compatible with the HDC2080, providing high accuracy measurements with very low power consumption in a small DFN package. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts and system wake-ups without requiring a microcontroller to continuously monitor the system. Combined with programmable sampling intervals, low power consumption, and 1.8-V supply voltage support, the is designed for ultra-low power battery-operated systems.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.523
100 249 $2.211
250 999 $1.550
1,000 + 99,999,999 $1.249

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HDC2021DEBT UNKNOWN custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.663 1 99 $3.359 100 249 $2.944 250 999 $2.064 1,000 + 99,999,999 $1.663

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información