6-pin (DEP) package image

HDC2022DEPR ACTIVO

Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con filtro IP67

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HDC2022DEPT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DEP) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para HDC2022

  • Factory-installed IP67 rated water and dust protection cover
  • RH measurement range: 0% to 100%
  • Temperature measurement range: –40°C to 125°C
  • Humidity accuracy: ±2% (typical), ±3% (maximum)

  • Temperature accuracy: ±0.2°C (typical), ±0.4°C (maximum)

  • Supply voltage range: 1.62 V to 3.6 V
  • I2C interface compatibility
  • 50 nA sleep mode current
  • 550 nA average supply current (11-bit accuracy option, 1 measurement/second)
  • Continuous conversion or one-shot measurement mode

  • Backward-compatible with HDC2080

Descripción de HDC2022

The HDC2022 is an integrated relative humidity and temperature sensor with a factory-installed PTFE membrane cover over the opening of the relative humidity sensor. The cover is a hydrophobic micropourous PTFE foil that protects against dust and water according to IP67 specifications. The cover is designed to adhere to the package over lifetime operation while maintaining the same response time as a sensor without the membrane. The cover has a filtration efficiency of 99.99% down to a particle size of 100 nm.

The device is backward-compatible with the HDC2080, providing high accuracy measurements with very low power consumption in a small DFN package. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts and system wake-ups without requiring a microcontroller to continuously monitor the system. Combined with programmable sampling intervals, low power consumption, and 1.8-V supply voltage support, the is designed for ultra-low power battery-operated systems.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HDC2022DEPT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información