16-pin (DW) package image

ISO7721FQDWRQ1 ACTIVO

Aislador automotriz digital reforzado doble canal, 1/1, con EMC resistente

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7721FQDWQ1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ISO7721-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified With the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 3A
    • Device CDM ESD classification level C6
  • Functional Safety-Capable
  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-Year projected lifetime at 1.5 kV RMS working voltage
    • Up to 5000 V RMS Isolation Rating
    • Up to 12.8 kV surge capability
    • ±100 kV/µs Typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25-V to 5.5-V level translation
  • Default output High (ISO772x) and Low (ISO772xF) Options
  • Low power consumption, typical 1.7 mA per channel at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16 , DWV-8) and Narrow-SOIC (D-8) package options
  • Safety-related Certifications
    • VDE reinforced insulation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1 and GB 4943.1 certifications

Descripción de ISO7721-Q1

The ISO772x-Q1 devices are high-performance, dual-channel digital isolators with 5000 V RMS (DW and DWV packages) and 3000 V RMS (D package) isolation ratings per UL 1577. This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC.

The ISO772x-Q1 devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO 2) insulation barrier. The ISO7720-Q1 device has both channels in the same direction while the ISO7721-Q1 device has both channels in the opposite direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as CAN and LIN, from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO772x-Q1 devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO772x-Q1 family of devices is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) , 8-pin SOIC wide-body (DWV), and 8-pin SOIC narrow-body (D) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7721FQDWQ1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información