8-pin (P) package image

LMC555CN/NOPB ACTIVO

Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.270
100 249 $0.977
250 999 $0.719
1,000 + 99,999,999 $0.514

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para LMC555

  • Fast astable frequency of 3MHz
  • Available in industry’s smallest 8-bump DSBGA package (1.43mm × 1.41mm)
  • Less than 1mW typical power dissipation at 5V supply
  • 1.5V specified supply operating voltage
  • output fully compatible with TTL and CMOS logic at 5V supply
  • Tested to −10mA, 50mA output current levels
  • Reduced supply current spikes during output transitions
  • Extremely low reset, trigger, and threshold currents
  • Excellent temperature stability
  • Pin-for-pin compatible with 555 series of timers

Descripción de LMC555

The LMC555 device is a CMOS version of the industry standard 555 series general-purpose timers. In addition to the standard SOIC, VSSSOP, and PDIP packages, the LMC555 is also available in a chip-sized, 8-bump DSBGA package using TI’s DSBGA package technology. The LMC555 offers the same capability of generating accurate time delays and frequencies as the LM555, but with much lower power dissipation and supply current spikes. When operated as a one-shot, the time delay is precisely controlled by a single external resistor and capacitor. In astable mode, the oscillation frequency and duty cycle are accurately set by two external resistors and one capacitor. TI’s LMCMOS process extends both the frequency range and the low supply capability.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.270
100 249 $0.977
250 999 $0.719
1,000 + 99,999,999 $0.514

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información