LMH6586
Interruptor de video de conexión cruzada de 5 V con 32 entradas y 16 salidas
LMH6586
- 32 Inputs and 16 Outputs
- AC-Coupled Inputs with Integrated DC Restore Clamp
- Individually Addressable Outputs
- Pin-Selectable Output Buffer Gain (1 V/V or 2 V/V)
- –3 dB Bandwidth = 66 MHz
- DG = 0.05%, DP = 0.05° @ RL = 150Ω, AV = 2V/V
- −70 dB Off-Isolation @ 6 MHz
- Individual Input and Output Shutdown Modes
- Device Power Down Mode
- Video Detection with Programmable Threshold (8 Levels)
- Sync Detection with Pin-Configurable Threshold
- 100 kHz I2C Interface with 2-Bit Configurable Slave Address
- Single 5V Supply Operation
- Extra Video Output (VOUT_16) for External Video Sync Separator
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6586 is a non-blocking analog video crosspoint switch designed for routing standard NTSC or PAL composite video signals. The non-blocking architecture allows any of the 32 inputs to be connected to any of the 16 outputs, including any input that is already connected. Each input has an integrated DC restore clamp for biasing of the AC-coupled video signal. The output buffers have a common selectable gain setting of 1X or 2X and can drive loads of 150Ω.
The LMH6586 features two types of input signal detection for convenient monitoring of activity on any input channel. Video detection can be configured to indicate when either “presence of video” or “loss of video” is detected across the video threshold level controlled by a programmable register. Additionally, sync detection can be configured to indicate when “loss of sync” is detected across the sync threshold level controlled by a DC voltage input.
The switch configuration and other parameters are programmable via the I2C bus interface. The slave device address is configurable via two external pins allowing up to four LMH6586 devices, each with a unique address, on a common I2C bus. This helps facilitate expansion of the crosspoint matrix array size (e.g. 64 x 16). The LMH6586 operates from a common single 5V supply for its analog sections as well as its control logic and I2C interface. The LMH6586 is offered in a space-saving 80-pin TQFP.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TQFP (PFC) | 80 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.