16-pin (PW) package image

LMK00804BPW ACTIVO

Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK00804BPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE

Características para LMK00804B

  • Four LVCMOS/LVTTL Outputs with 7 Ω Output
    Impedance
    • Additive Jitter: 0.04 ps RMS (typ) @ 125 MHz
    • Noise Floor: –166 dBc/Hz (typ) @ 125 MHz
    • Output Frequency: 350 MHz (max)
    • Output Skew: 35 ps (max)
    • Part-to-Part Skew: 700 ps (max)
  • Two Selectable Inputs
    • CLK, nCLK Pair Accepts LVPECL, LVDS,
      HCSL, SSTL, LVHSTL, or LVCMOS/LVTTL
    • LVCMOS_CLK Accepts LVCMOS/LVTTL
  • Synchronous Clock Enable
  • Core/Output Power Supplies:
    • 3.3 V/3.3 V
    • 3.3 V/2.5 V
    • 3.3 V/1.8 V
    • 3.3 V/1.5 V
  • Package: 16-Lead TSSOP
  • Industrial Temperature Range: –40ºC to +85ºC

Descripción de LMK00804B

The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer which can distribute up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V levels) from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended inputs. The clock enable input is synchronized internally to eliminate runt or glitch pulses on the outputs when the clock enable terminal is asserted or de-asserted. The outputs are held in logic low state when the clock is disabled. A separate output enable terminal controls whether the outputs are active state or high-impedance state. The low additive jitter and phase noise floor, and guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the LMK00804B ideal for applications demanding high performance and repeatability.

See also Device Comparison Table for descriptions of CDCLVC1310 and LMK00725 parts.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK00804BPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información