28-pin (PWP) package image

LMP90079MHE/NOPB ACTIVO

ADC delta-sigma de 16 bits, 214.6 SPS y 7 canales para sensores

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP90079MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP90079MH/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 48 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LMP90079

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMP90079

  • 16-Bit Low-Power Sigma Delta ADC
  • True Continuous Background Calibration at All
    Gains
  • In-Place System Calibration Using Expected
    Value Programming
  • Low-Noise Programmable Gain (1x - 128x)
  • Continuous Background Open/Short and Out of
    Range Sensor Diagnostics
  • 8 Output Data Rates (ODR) with Single-Cycle
    Settling
  • 2 Matched Excitation Current Sources from 100
    µA to 1000 µA (LMP90080/LMP90078)
  • 4-DIFF / 7-SE Inputs (LMP90080/LMP90079)
  • 2-DIFF / 4-SE Inputs (LMP90078/LMP90077)
  • 7 General Purpose Input/Output Pins
  • Chopper-Stabilized Buffer for Low Offset
  • SPI 4/3-Wire with CRC Data Link Error Detection
  • 50 Hz to 60 Hz Line Rejection at ODR ≤13.42
    SPS
  • Independent Gain and ODR Selection per
    Channel
  • Supported by WEBENCH® Sensor AFE Designer
  • Automatic Channel Sequencer
  • Key Specifications
    • ENOB/NFR: Up to 16/16 Bits
    • Offset Error (typ): 8.4 nV
    • Gain Error (typ): 7 ppm
    • Total Noise: <10 µV-rms
    • Integral Non-Linearity (INL Max): ±1 LSB
    • Output Data Rates (ODR): 1.6775–214.65 SPS
    • Analog Voltage, VA: 2.85 to 5.5 V
    • Operating Temp Range: –40°C to 125°C
    • Package: 28 Pin Exposed Pad

Descripción de LMP90079

The LLMP9007x and LMP90080 are highly integrated, multi-channel, low-power 16-bit Sensor AFEs. The devices feature a precision, 16-bit Sigma Delta Analog-to-Digital Converter (ADC) with a low-noise programmable gain amplifier and a fully differential high impedance analog input multiplexer. A true continuous background calibration feature allows calibration at all gains and output data rates without interrupting the signal path. The background calibration feature essentially eliminates gain and offset errors across temperature and time, providing measurement accuracy without sacrificing speed and power consumption.

Another feature of the LMP9007x and LMP90080 is continuous background sensor diagnostics, allowing the detection of open and short circuit conditions and out-of-range signals, without requiring user intervention, resulting in enhanced system reliability.

Two sets of independent external reference voltage pins allow multiple ratiometric measurements. In addition, two matched programmable current sources are available in the LMP90080/LMP90078 to excite external sensors such as resistive temperature detectors and bridge sensors. Furthermore, seven GPIO pins are provided for interfacing to external LEDs and switches to simplify control across an isolation barrier.

Collectively, these features make the LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 complete analog front-ends for low-power, precision sensor applications such as temperature, pressure, strain gauge, and industrial process control. The LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 are ensured over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are available in a 28-pin package with an exposed pad.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP90079MHX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP90079MH/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 48 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información