PCM1754
Convertidor digital-analógico (DAC) de audio estéreo con SNR de 106 dB (control por hardware)
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
PCM1754
- 24-bit resolution
- Analog performance (VCC = 5 V)
- Dynamic range: 106 dB
- SNR: 106 dB, typical
- THD+N: 0.002%, typical
- Full-scale output: 4 VPP, typical
- 4× or 8× oversampling digital filter
- Stop-band attenuation: –50 dB
- Pass-band ripple: ±0.04 dB
- Sampling frequency: 5 kHz to 200 kHz
- System clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS with auto detect
- Hardware control (PCM1754)
- I2S and 16-bit word, right-justified
- 44.1 kHz digital de-emphasis
- Soft mute
- Zero flag for L-, R-channel common output
- Power supply: 5-V single supply
- Small 16-lead SSOP package, lead-free
The PCM1753, PCM1754, and PCM1755 (PCM175x) devices are stereo digital-to-analog converters (DACs) based on TIs enhanced delta-sigma architecture. This enhanced architecture employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved clock jitter tolerance. The PCM175x devices easily interface with audio DSP and decoder chips because of the devices support of industry-standard audio data formats with 16-bit and 24-bit data. The PCM175x devices can be controlled in a hardware mode, or through a full set of user-programmable functions that are accessible through a three-wire serial control port that supports register-write functions.
The PCM1753 is pin compatible with the PCM1748, PCM1742, and PCM1741, except for pin 5.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM175x 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma, Audio, Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 17 jul 2019 |
Application note | Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC | 20 may 2005 | ||
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 27 sep 2000 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 27 sep 2000 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.