PCM1870
ADC de audio estéreo de baja potencia con SNR de 90 dB con polarización de micrófono, ALC, efecto de
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
PCM1870
- Analog Front End:
- Stereo Single End Input With MUX
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier and Bias
- Analog Performances Dynamic Range: 90 dB
- Power-Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- Low Power Dissipation:
- 13 mW in Record, 1.8/2.4 V, 48 kHz, Stereo
- 5.3 mW in Record, 1.8/2.4 V, 8 kHz, Mono
- 3.3 µW in All Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Auto Level Control for Recording
- Operation by Single Clock Input Without PLL
- System Clock: Common Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Soft Mute
- Power Up/Down Control for Each Module
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/12/20-dB Boost for Microphone Input
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Pop Noise Reduction Circuit
- Package:
- 24-QFN (4 mm × 5 mm)
- 24-DSBGA (2.49 mm × 3.49 mm)
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Movie Digital Still Camera
- PMP/DMB, Voice Recorder
The PCM1870 is a low-power stereo ADC designed for portable digital audio applications, with line-input amplifier, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, sound effects, and auto level control (ALC). It is available in 24-QFN (4-mm × 5-mm) and 24-DSBGA (2.49-mm × 3.49-mm) packages to save footprint. The PCM1870 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a 2- or 3-wire serial control port.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier datasheet (Rev. A) | 07 sep 2007 | |
EVM User's guide | DEM-DAI1870 EVM User's Guide | 15 feb 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.