28-pin (PW) package image

TDC1011PW ACTIVO

Extremo frontal analógico de detección ultrasónica (AFE) de canal único para detección de nivel e ID

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TDC1011PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 48 | TUBE

Características para TDC1011

  • Measurement Range: Up to 8 ms
  • Operating Current: 1.8 µA (2 SPS)
  • Transmitter Channel TX
    • Supports Single Transducer Applications
    • Programmable Excitation: 31.25 kHz to 4 MHz,
      Up to 31 Pulses
  • Receiver Channel RX
    • STOP Cycle-to-Cycle Jitter: 50 psRMS
    • Low-Noise and Programmable Gain Amplifiers
    • Access to Signal Chain for External Filter
      Design
    • Programmable Threshold Comparator for Echo
      Qualification
    • Programmable Low Power Mode for Long TOF
      Measurements
  • Temperature Measurement
    • Interface to Two PT1000/500 RTDs
    • RTD-to-RTD Matching Accuracy 0.02°CRMS
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C

Descripción de TDC1011

The TDC1011 is a fully integrated analog front-end (AFE) for ultrasonic sensing measurements of liquid level, fluid identification/concentration, and proximity/ distance applications common in automotive, industrial, medical, and consumer markets. When paired with an MSP430/C2000 MCU, power, wireless, and source code, TI provides the complete ultrasonic sensing solution.

TI’s Ultrasonic AFE offers programmability and flexibility to accommodate a wide-range of applications and end equipment. The TDC1011 can be configured for multiple transmit pulses and frequencies, gain, and signal thresholds for use with a wide-range of transducer frequencies (31.25kHz to 4MHz) and Q-factors. Similarly, the programmability of the receive path allows ultrasonic waves to be detected over a wider range of distances/tank sizes and through various mediums.

Selecting different modes of operation, the TDC1011 can be optimized for low power consumption, making it ideal for battery powered applications. The low noise amplifiers and comparators provide extremely low jitter, enabling picosecond resolution and accuracy.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TDC1011PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información