THS9001

ACTIVO

Amplificador en cascada de 50 MHz a 750 MHz

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TRF37C73 ACTIVO Amplificador de bloque con ganancia de RF de 18 dB de 1 a 6000 MHz con pin de apagado Smaller size, wider operation bandwidth, lower noise figure, OIP3 and integrated phase noise in 3.3-V operation
TRF37C75 ACTIVO Amplificador de bloque de ganancia RF de 18 dB y de 40 MHz a 4000 MHz con pin de apagado Smaller size, wider operation bandwidth, lower noise figure, OIP3 and integrated phase noise in 5-V operation

Detalles del producto

Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 50 Frequency (max) (MHz) 750 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 4 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 20.6 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 350000000 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 100 Power consumption (typ) (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable No
Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 50 Frequency (max) (MHz) 750 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 4 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 20.6 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 350000000 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 100 Power consumption (typ) (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable No
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • High Dynamic Range
    • OIP3 = 36 dBm
    • NF < 4.5 dB
  • Single-Supply Voltage
  • High Speed
    • VS = 3 V to 5 V
    • IS = Adjustable
  • Input/Output Impedance
    • 50 Ω
  • High Dynamic Range
    • OIP3 = 36 dBm
    • NF < 4.5 dB
  • Single-Supply Voltage
  • High Speed
    • VS = 3 V to 5 V
    • IS = Adjustable
  • Input/Output Impedance
    • 50 Ω

The THS9001 is a medium power, cascadeable, gain block optimized for high IF frequencies. The amplifier incorporates internal impedance matching to 50 Ω, and achieves greater than 15-dB input, and output return loss from 50 MHz to 350 MHz with VS = 5 V, R(BIAS) = 237 Ω, L(COL) = 470 nH. Design requires only 2 dc-blocking capacitors, 1 power-supply bypass capacitor, 1 RF choke, and 1 bias resistor.

The THS9001 is a medium power, cascadeable, gain block optimized for high IF frequencies. The amplifier incorporates internal impedance matching to 50 Ω, and achieves greater than 15-dB input, and output return loss from 50 MHz to 350 MHz with VS = 5 V, R(BIAS) = 237 Ω, L(COL) = 470 nH. Design requires only 2 dc-blocking capacitors, 1 power-supply bypass capacitor, 1 RF choke, and 1 bias resistor.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet 50 MHz to 750 MHz Casadeable Amplifier datasheet (Rev. C) 02 dic 2013
Application note Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A) 10 sep 2010
Application note Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 17 ene 2005

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ADS5474EVM — Módulo de evaluación de ADC ADS5474 de 14 bits y 400 MSPS

The ADS5474EVM is a circuit board which allows the designer to run an evaluation of Texas Instruments ADS5474 device, a 14-bit 400 MSPS ADC. With the supplied Logic analyzer breakout board, the ADC LVDS output can be directly captured using either an Agilent E5405A or Tektronix P6980 touchless (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

ADS54RF63EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADS54RF63 de 12 bits y 55

The ADS54RF63EVM is a circuit board which allows the designer to run an evaluation of Texas Instruments' ADS5463 device, a 12 bit 550 MSPS ADC optimized for high SFDR with high IF/RF inputs. With the supplied Logic analyzer breakout board, the ADC LVDS output can be directly captured using either (...)

Placa de evaluación

THS9000EVM — THS9000 Módulo de evaluación de amplificador en cascada

The THS9000 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9000EVM provides a platform for evaluating the THS9000 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, (...)
Placa de evaluación

THS9001EVM — THS9001 Módulo de evaluación de amplificador en cascada

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos