20-pin (DW) package image

TLC0820ACDW ACTIVO

Salida paralela ADC de 392 kSPS y 8 bits, periférico de microprocesador, seguimiento y retención en

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
ADS8665IPWR ACTIVO ADC SAR de 12 bits, 500 kSPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12/±10/±6/±5/±2,5 V) en alimentación +5 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC0820ACDWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
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
Más información sobre TLC0820A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para TLC0820A

  • Advanced LinCMOSTM Silicon-Gate Technology
  • 8-Bit Resolution
  • Differential Reference Inputs
  • Parallel Microprocessor Interface
  • Conversion and Access Time Over Temperature Range
    Read Mode . . . 2.5 us Max
  • No External Clock or Oscillator Components Required
  • On-Chip Track and Hold
  • Single 5-V Supply
  • TLC0820A Is Direct Replacement for National Semiconductor ADC0820C/CC and Analog Devices AD7820K/B/T

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

Descripción de TLC0820A

The TLC0820AC and the TLC0820AI are Advanced LinCMOSTM 8-bit analog-to-digital converters each consisting of two 4-bit flash converters, a 4-bit digital-to-analog converter, a summing (error) amplifier, control logic, and a result latch circuit. The modified flash technique allows low-power integrated circuitry to complete an 8-bit conversion in 1.18 us over temperature. The on-chip track-and-hold circuit has a 100-ns sample window and allows these devices to convert continuous analog signals having slew rates of up to 100 mV/us without external sampling components. TTL-compatible 3-state output drivers and two modes of operation allow interfacing to a variety of microprocessors. Detailed information on interfacing to most popular microprocessors is readily available from the factory.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC0820ACDWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información