20-pin (PW) package image

TLV1508IPWR ACTIVO

Salida en serie ADC de 200 kSPS y 10 bits, apagado automático de hardware/software, barrido automáti

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
ADS7955SDBTR ACTIVO ADC SAR de 10 bits, 1 MSPS, 8 canales, terminación única, microalimentación, sr i/f

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV1508IPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLV1508

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLV1508

  • Maximum Throughput 200-KSPS
  • Built-In Reference, Conversion Clock and 8× FIFO
  • Differential/Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB, fi = 12-kHz
  • Spurious Free Dynamic Range: 72 dB, fi = 12- kHz
  • SPI (CPOL = 0, CPHA = 0)/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK up to 20-MHz
  • Single Wide Range Supply 2.7 Vdc to 5.5 Vdc
  • Analog Input Range 0-V to Supply Voltage With 500 kHz BW
  • Hardware Controlled and Programmable Sampling Period
  • Low Operating Current (1.0-mA at 3.3-V, 1.1-mA at 5.5-V With External Ref
  • Power Down: Software/Hardware Power-Down Mode (1 µA Max, Ext Ref), Autopower-Down Mode (1 µA, Ext Ref)
  • Programmable Auto-Channel Sweep
  • Pin Compatible 12-Bit Upgrades Available (TLV2544, TLV2548)

TMS320 is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TLV1508

The TLV1508 and TLV1504 are a family of high performance, 10-bit low power, 3.86 µs, CMOS analog-to-digital converters (ADC) which operate from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. These devices have three digital inputs and a 3-state output [chip select (CS)\, serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI), and serial data output (SDO)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320™ DSP, a frame sync (FS) signal is used to indicate the start of a serial data frame.

In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer that can select any analog inputs or one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK edge (normal sampling) or can be controlled by a special pin, CSTART\, to extend the sampling period (extended sampling). The normal sampling period can also be programmed as short (12 SCLKs) or as long (24 SCLKs) to accommodate faster SCLK operation popular among high-performance signal processors. The TLV1508 and TLV1504 are designed to operate with very low power consumption. The power-saving feature is further enhanced with software/hardware/autopower-down modes and programmable conversion speeds. The conversion clock (OSC) and reference are built-in. The converter can use the external SCLK as the source of the conversion clock to achieve higher (up to 2.8 µs when a 20 MHz SCLK is used) conversion speed. Two different internal reference voltages are available. An optional external reference can also be used to achieve maximum flexibility.

The TLV1504I and the TLV1508I are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV1508IPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información