20-pin (PW) package image

TLV2553IPW ACTIVO

ADC en serie de baja potencia de 11 canales y 200 kSPS y 12 bits con apagado

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
ADS7952SBDBTR ACTIVO ADC SAR de 12 bits, 1 MSPS, 12 canales, terminación única, microalimentación, sr i/f Higher speed, higher channel count

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2553IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLV2553

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para TLV2553

  • 12-Bit-Resolution A/D Converter
  • Up to 200 KSPS (150 KSPS for 3 V) Throughput
    Over Operating Temperature Range With 12-Bit
    Output Mode
  • 11 Analog Input Channels
  • 3 Built-In Self-Test Modes
  • Inherent Sample and Hold Function
  • Linearity Error, ±1 LSB Maximum
  • On-Chip Conversion Clock
  • Unipolar or Bipolar Output Operation
  • Programmable MSB or LSB First
  • Programmable Power Down
  • Programmable Output Data Length
  • SPI Compatible Serial Interface With I/O Clock
    Frequencies up to 15 MHz (CPOL=0, CPHA=0)

Descripción de TLV2553

The TLV2553 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converter. The ADC has three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address/control input (DATAIN)], designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output.

In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages using configuration register 1. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, when programmed as EOC, the pin 19 output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential, high- impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.

The TLV2553I is characterized for operation from TA = –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2553IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información