TPL0401A-10
Potenciómetro digital monocanal de 128 toques con interfaz I2C (dirección 0101110)
TPL0401A-10
- Single-Channel, 128-Position Resolution
- 10-kΩ End-to-End Resistance Options
- Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
- I2C Serial Interface
- 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±20% Resistance Tolerance
- A and B Versions Have Different I2C Addresses
- L Terminal is Internal and Connected to GND
- Operating Temperature: –40°C to +125°C
- Available in Industry Standard SC70 Packages
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
The TPL0401x-10 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.
The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL0401x-10 128-TAPS Single-Channel Digital Potentiometer With I2C Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 15 feb 2017 |
Application brief | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 03 jul 2019 | ||
EVM User's guide | TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 29 nov 2016 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-00420 — Diseño de referencia de entrada binaria de CA/CC de 16 canales, entrada amplia, aislado digitalmente
TIDA-00531 — Diseño de referencia del regulador lineal como fuente de alimentación de escala de tensión dinámica
PMP10726 — Diseño de referencia de adaptador de cargador de auto USB tipo C Buck-Boost de 5-20 Vout con salida
TIDA-00180 — Fuente de alimentación con tensión de salida programable y protección de interfaces del codificador
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.