36-pin (YFP) package image

TS5MP645NYFPR NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Interruptor analógico MIPI de 10 canales y 1.5 pF, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección contra desconexió

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TS5MP645

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 36
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TS5MP645

  • Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 10-Channel 2:1 Switch
  • Powered-Off Protection
    I/Os Hi-Z when VDD = 0 V
  • Low RON of 2.45-Ω Typical
  • Low CON of 1.5 pF
  • Minimum bandwidth of 1.5 GHz
  • Ultra Low Crosstalk of -40 dB
  • Low Power Disable Mode
  • 1.8-V Compatible Logic Inputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (HBM)

Descripción de TS5MP645

The TS5MP645 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10 channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP645 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.

The device has excellent bandwidth, low channel to channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The low current consumption meets the need of low power applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información